製品の公開
Uviflex Pittura
Boero

Uviflex Pittura

Google翻訳”,

アクリル共重合体と厳選された細骨材をベースにしたエラストマー防藻仕上げ。

バインダーの特定の組成により、二重架橋が起こります。
紫外線によって誘発される表面は、製品に優れた撥水性と低い汚れの付着を与え、化学(深さ)は、エラストマー製品に典型的な低温でも弾力性の特性を製品に与えます。
新規または改装された建物や建物の保護と防水に適しています
鉄筋コンクリートでは、300μまでの動的なものであっても、ひび割れを覆い、抵抗します。
カビ、地衣類などの攻撃からフィルムを保護する特別な添加剤が存在するため、EN 15457(真菌の成長に対する耐性)、EN15458(藻類の成長に対する耐性)の基準に準拠しています。
優れた隠蔽力が特徴の、塗布しやすい製品です。
大気中の薬剤に対する優れた耐性。

断熱コーティングとしての使用は推奨されない塗料:

歴史的および現代的な建物の歴史的な色1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B228 B268 B2 B2 B2

歴史的および現代的な建物の歴史的な色2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347


仕様
  • Anti-algae elastomeric paint . Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refUviflex-Pittura
  • コレクションセットAnti-algae elastomeric paint
  • コレクションUviflex Pittura
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting