製品の公開
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
    Bolon

    Artisan Ivory

    Google翻訳”,

    無限のホワイトカラー。自信に満ちたスポーティなカラー。アイボリーはダークカラーと相性抜群。明るい色を明るくしてくれます。

    Artisan は、17 色の単色で展開される、エネルギッシュで機敏なコレクションです。縦糸と横糸の色の美しいバランスと小規模な構造により、あらゆるインテリアの優れた基礎として機能します。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103591
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    技術仕様
    • Unique refArtisan-Ivory
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションArtisan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction
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
    類似製品