製品の公開
Artisan Noir
Artisan Noir
Artisan Noir
Artisan Noir
    Bolon

    Artisan Noir

    Google翻訳”,

    力強さと自信に満ちた黒。ノワールは研ぎ澄まされており、単独でも、ニュートラルカラーや明るい色と組み合わせてもお使いいただけます。

    Artisan は、17 色の単色で展開される、エネルギッシュで機敏なコレクションです。縦糸と横糸の色の美しいバランスと小規模な構造により、あらゆるインテリアの優れた基礎として機能します。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114152
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114180
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refartisan-noir
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションArtisan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor