製品の公開
Artisan True
Artisan True
Artisan True
Artisan True
    Bolon

    Artisan True

    Google翻訳”,

    これは高貴な青です。真実はどんな色彩体系も完成させる永続的な色です。

    Artisan は、17 色の単色で展開される、エネルギッシュで機敏なコレクションです。縦糸と横糸の色の美しいバランスと小規模な構造により、あらゆるインテリアの優れた基礎として機能します。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114147
      CLASSIFICATION

      33

      WARRANTY3,0 kg/m²
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114175
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refartisan-true
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションArtisan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor