製品の公開
Elements Flint
Elements Flint
Elements Flint
Elements Flint
Elements Flint
Elements Flint
Elements Flint
    Bolon

    Elements Flint

    Google翻訳”,

    Elements は、温かみのある色調と持続可能な価値を特徴とする控えめなコレクションです。グレー/ブルーで表現された Flint は、石、木、織物などの触覚的な生きた素材からインスピレーションを得た自然な色調を強調しています。その結果、私たちが見るのと同じくらい強く感じる内面の調和と美的バランスが生まれます。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108277
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108297
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refelements-flint
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションElements
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Access flooring
    • UNSPSC30161717
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors