製品の公開
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
Emerge Arise
    Bolon

    Emerge Arise

    Google翻訳”,

    コレクションで最も明るいニュートラルカラーをご紹介します。金色の光線が霧のもやを通り抜けます。霧が消えると、完全に目覚めた新しい日が始まります。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112005
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112017
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refemerge-arise
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションEmerge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor