製品を公開する
Bolon by Jean Nouvel Design No.2
Bolon by Jean Nouvel Design No.2
Bolon by Jean Nouvel Design No.2
Bolon by Jean Nouvel Design No.2
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.2

    Google翻訳,

    建築的な感性と空間の幾何学的形状を強調する直線的なデザインを備えた手作りの工業用フローリング - No 2 は、赤 / ライトグレー / ダークグレーのカラーパレットを特徴としています。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106009
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    技術仕様
    • 固有参照番号No_2
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループBolon by Jean Nouvel Design
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-26
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17
    • OmniClass タイトルCarpet Flooring