製品の公開
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.4

    Google翻訳”,

    建築的な感性と空間の幾何学性を強調する直線的なデザインを備えた手作りの工業用フローリング。No 4 は、ブルー/ライトグレーのカラーパレットが特徴です。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106013
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    技術仕様
    • Unique refNo_4
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションBolon by Jean Nouvel Design
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring