製品の公開
Now Anthracite
Now Anthracite
Now Anthracite
Now Anthracite
    Bolon

    Now Anthracite

    Google翻訳”,

    高級感、視覚的なインパクト、そして表現力豊かで統一感のある全体像を醸し出す、ダークグレーの床材。織り込まれたメタリックな筋が輝き、贅沢で特別な雰囲気を演出するとともに、デザインの統一感を強く感じさせる、視覚的に力強いインテリア空間を生み出します。

    当社の製品は独自の3D反射特性を備えているため、これらのCAD画像は実際の色を正確に表現していない場合があります。色味を十分に確認するには、サンプルをご注文いただくことをお勧めします。

    織り模様の床材/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102769
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,8 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102819
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,8 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1


    技術仕様
    • Unique refNow-anthracite
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションNow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring