製品の公開
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
    Bolon

    Riff Blackish Red

    Google翻訳”,

    燃え盛る溶岩のような赤色が、黒地の上で際立ち、その色をより一層引き立てている。

    まるでリフのように、このパターンは反復的で一貫した動きで構成されています。厳格でありながら有機的で、近くで見ると複雑に見えますが、穏やかなリズム感があります。継ぎ目のない一枚板のタイルとして設置することを想定して設計されており、四分の一回転させたバリエーションでボロンの光の反射効果を活かした床のデザインにも最適です。

    当社の製品は独自の3D反射特性を備えているため、これらのCAD画像は実際の色を正確に表現していない場合があります。色味を十分に確認するには、サンプルをご注文いただくことをお勧めします。

    織り模様の床材/カーペット。

    仕様

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118160
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    技術仕様
    • Unique refRiff-Blackish-red
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションRiff
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor