製品の公開
Riff Greyish Rose
Riff Greyish Rose
Riff Greyish Rose
Riff Greyish Rose
    Bolon

    Riff Greyish Rose

    Google翻訳”,

    粉っぽい夏のバラのように優しく、色を際立たせるグレーのベース。

    リフのように、このパターンは反復的で一貫した動きで構成されています。厳密でありながら有機的で、クローズアップでは躍動感がありながらも、落ち着いたリズムを保っています。シームレスなモノリシックタイルとして設置できるように設計されており、ボロンの光の反射の可能性を1/4回転のバリエーションで表現したフロアデザインにも最適です。

    当社製品特有の3D反射特性により、CAD画像は実際の色を正確に再現していない場合がございますのでご了承ください。色を十分にご確認いただくために、サンプルをご注文いただくことをお勧めします。

    織りデザインのフローリング/カーペット。

    仕様

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118166
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    技術仕様
    • Unique refRiff-Greyish-rose
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションRiff
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor