製品の公開
BKB Sisal Black
BKB Sisal Black
    Bolon

    BKB Sisal Black

    Google翻訳”,

    サイザル麻マットにインスパイアされたフローリング。柔らかく、しっかりとした質感でありながら耐久性も兼ね備えた、ブラックカラーのフローリングです。クラシックでスタイリッシュなパターンと、柔らかなテキスタイルのような質感と構造を備え、オフィス、ホテルなど、様々な空間に最適なフローリングソリューションです。このコレクションは、耐摩耗性32の折り糸で織られています。

    当社製品特有の3D反射特性により、CAD画像は実際の色を正確に再現していない場合がございますのでご了承ください。色を十分にご確認いただくために、サンプルをご注文いただくことをお勧めします

    織りデザインのフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102753
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102798
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refSisal-black
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションBKB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring