製品の公開
S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

Google翻訳”,

1/2" - 2" F/F、ISO 5211、SSトリム、フランジバルブフルポート、低トルク

社会のあらゆるレベルで自動化がますます求められており、s.64 RuB シリーズは信頼性の高いアクチュエータ付きボールバルブに対するあらゆるニーズに応えます。

10万回のサイクル寿命試験に合格しています。バルブ単体、またはRuBアクチュエータ搭載済みの状態でご購入いただけます。トルク特性、製品認証、技術仕様については、データシートをご覧ください。

S64F39A 1インチ

S64G39A 1 1/4インチ

S64H39A 1 1/2インチ

S64I39A 2インチ

仕様
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    技術仕様
    • Unique refS6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    オーストラリア
    ウルグアイ
    エジプト
    アメリカ合衆国
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    ニュージーランド
    エクアドル
    ガーナ
    グアテマラ
    アルメニア
    イタリア
    チリ
    ナイジェリア
    トリニダード・ドバゴ
    イスラエル
    ウクライナ
    ブラジル
    モーリシャス
    パナマ
    イラク
    エストニア
    ペルー
    モロッコ
    メキシコ
    イラン
    オーストリア
    レユニオン