製品の公開
S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM

Google翻訳”,

1/2" - 4" F/F、ISO 5211、SSトリム、フランジバルブフルポート

社会のあらゆるレベルで自動化がますます求められており、S.64 RuBシリーズは、信頼性の高いアクチュエータ付きボールバルブのあらゆるニーズに応える製品です。10万回のサイクル寿命試験に合格しています。バルブ単体、またはRuBアクチュエータ搭載済みの状態でご購入いただけます。トルク特性、製品認証、技術仕様については、データシートをご覧ください。

S64D39 1/2インチ

S64E39 3/4インチ

S64F39 1インチ

S64G39 1 1/4インチ

S64H39 1 1/2インチ

S64I39 2インチ

仕様
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI up to 2”, 450 PSI over 2” non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • S.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body and brass trim

    • Stainless steel trim (s.6439)

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

技術仕様
  • Unique refS6439NPTBRASSBALLVALVEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
オーストラリア
ウルグアイ
エジプト
アメリカ合衆国
アラブ首長国連邦
イギリス
ニュージーランド
エクアドル
ガーナ
グアテマラ
アルメニア
イタリア
チリ
ナイジェリア
トリニダード・ドバゴ
イスラエル
ウクライナ
ブラジル
モーリシャス
パナマ
イラク
エストニア
ペルー
モロッコ
メキシコ
イラン
オーストリア
レユニオン