製品の公開
S6441 NPT BRASS BALL VALVE

S6441 NPT BRASS BALL VALVE

Google翻訳”,

1/2" - 4" F/F、ISO 5211、真鍮トリム、フランジバルブフルポート

社会のあらゆるレベルで自動化がますます求められており、S.64 RuBシリーズは、信頼性の高いアクチュエータ付きボールバルブのあらゆるニーズに応える製品です。10万回のサイクル寿命試験に合格しています。バルブ単体、またはRuBアクチュエータ搭載済みの状態でご購入いただけます。トルク特性、製品認証、技術仕様については、データシートをご覧ください。

S64D41 1/2インチ

S64E41 3/4"

S64F41 1インチ

S64G41 1 1/4インチ

S64H41 1 1/2インチ

S64I41 2インチ

S95L41AM 2 1/2インチ

S95M41AM 3インチ

S95N41AM 4インチ

仕様
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life.

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow.

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

    • Brass trim (s.6441)

技術仕様
  • Unique refS6441NPTBRASSBALLVALVE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
オーストラリア
ウルグアイ
エジプト
アメリカ合衆国
アラブ首長国連邦
イギリス
ニュージーランド
エクアドル
ガーナ
グアテマラ
アルメニア
イタリア
チリ
ナイジェリア
トリニダード・ドバゴ
イスラエル
ウクライナ
ブラジル
モーリシャス
パナマ
イラク
エストニア
ペルー
モロッコ
メキシコ
イラン
オーストリア
レユニオン