製品の公開
S7300 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT

S7300 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT

Google翻訳”,

1/2インチ - 2インチ、3ウェイ、4シート、フルポート、Tポート

S.73シリーズは、すべてのポートにボールシールを備え、幅広い流量構成に対応します。どの出口ポートでも確実な遮断が可能です。適切なボールポート構成を指定することで、Tポート設計により、ほぼあらゆる状況に合わせて流量方向を調整でき、混合用途に最適です。当社のS.73マルチポートバルブは、配管システムに必要なバルブ数を削減し、従来の2方弁2~3個を置き換えることで、余分な継手がなくなり、スペースを節約し、自動化を簡素化することで、全体的なコストを大幅に削減できます。バルブは、ハンドル付き、またはRuBアクチュエータ搭載済みの状態で単体でご購入いただけます。

S73D00 1/2インチ

S73E00 3/4インチ

S73F00 1インチ

S73G00 1 1/4インチ

S73H00 1 1/2インチ

S73I00 2インチ

仕様
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts 

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life 

    • Each valve is seal tested for maximum safety 

    • Performs well in any orientation 

    • Strong configuration. 

    THREADS

    • EN 10226-1/ ISO 228 parallel female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 20 bar (300 PSI) non-shock cold working pressure

    • -20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Lockable handle as accessory or already mounted (s.7300L)

    • Various actuator linkage kit

技術仕様
  • Unique refS73003-WAYBRASSBALLVALVET-PORT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
オーストラリア
ウルグアイ
エジプト
アメリカ合衆国
アラブ首長国連邦
イギリス
ニュージーランド
エクアドル
ガーナ
グアテマラ
アルメニア
イタリア
チリ
ナイジェリア
トリニダード・ドバゴ
イスラエル
ウクライナ
ブラジル
モーリシャス
パナマ
イラク
エストニア
ペルー
モロッコ
メキシコ
イラン
オーストリア
レユニオン