製品の公開
S7600L 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT, LEVER

S7600L 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT, LEVER

Google翻訳”,

1/2インチ - 2インチ、3ウェイ、2シート、フルポート、Lポート(迂回)

RuB s.76は、流体の分岐に最適な選択肢です。堅牢なメンテナンスフリー部品を採用し、操作性と安全性を確保しています。90°回転させるだけで、下流側の出口から別の出口へ流体を分岐できます。従来の手動操作と最新の自動化を融合させています。また、頑丈なレバーハンドルからISO 5211アクチュエータフランジアセンブリへの変換も容易です。低操作トルクと、摩耗を低減する特殊な自己補正バルブシート設計を特徴とし、当社の10万サイクル寿命試験要件を満たしています。バルブは、ハンドル付き、またはRuBアクチュエータ搭載済みの状態で単体でご購入いただけます。S76D00L 1/2"

S76E00L 3/4インチ

S76F00L 1インチ

S76G00L 1 1/4インチ

S76H00L 1 1/2インチ

S76I00L 2インチ

仕様
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed for maximum safety

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 20 bar (300 PSI) non-shock cold working pressure

    • -20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact Power electric actuator

    • ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female threads

    • S.7600 without handle, actuator ready

    • Various actuator linkage kit

技術仕様
  • Unique refS7600L3-WAYBRASSBALLVALVEL-PORTLEVER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
オーストラリア
ウルグアイ
エジプト
アメリカ合衆国
アラブ首長国連邦
イギリス
ニュージーランド
エクアドル
ガーナ
グアテマラ
アルメニア
イタリア
チリ
ナイジェリア
トリニダード・ドバゴ
イスラエル
ウクライナ
ブラジル
モーリシャス
パナマ
イラク
エストニア
ペルー
モロッコ
メキシコ
イラン
オーストリア
レユニオン