製品の公開
S84 BSPT BRASS BALL VALVE
S84 BSPT BRASS BALL VALVE

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE

    Google翻訳”,

    1/4インチ - 1 1/2インチ、FF、フルポート

    あらゆる家庭用ガスシステムに適合します。BSPTねじ接続(メス/メス、またはオス/メスISO7/1)のフルボアボールバルブ。スチールレバーまたはアルミTハンドルをご用意しています。

    S84 BSPT真鍮ボールバルブ(黄色レバー)

    S84B50 1/4インチ

    S84C50 3/8”

    S84D50 1/2インチ

    S84E50 3/4インチ

    S84F50 1インチ

    S84G50 1 1/4インチ

    S84H50 1 1/2インチ

    S84I50 2インチ

    S84L50 2 1/2”

    S84M50 3インチ

    S84N50 4インチ

    S84 BSPT真鍮ボールバルブ(黄色Tハンドル)

    S84B56 1/4インチ

    S84C56 3/8”

    S84D56 1/2インチ

    S84E56 3/4インチ

    S84F56 1インチ

    S84G56 1 1/4インチ

    S84H56 1 1/2インチ

    S84 BSPT真鍮製ボールバルブ(黄色のスタビーハンドル)

    S84DT5Y 1/2インチ

    S84FT5Y 1インチ

    S84GT5Y 1 1/4インチ

    S84HT5Y 1 1/2インチ

    S84 BSPT真鍮ボールバルブ(AISI430ステンレス鋼イエローレバー)

    S84B53 1/4インチ

    S84C53 3/8”

    S84D53 1/2インチ

    S84E53 3/4インチ

    S84F53 1インチ

    S84G53 1 1/4インチ

    S84H53 1 1/2インチ

    S84I53 2インチ

    S84 BSPT真鍮ボールバルブ(ロック可能なハンドル)

    S84B59 1/4インチ

    S84C59 3/8”

    S84D59 1/2インチ

    S84E59 3/4インチ

    S84F59 1インチ

    S84G59 1 1/4インチ

    S84H59 1 1/2インチ

    S84I59 2インチ

    S84L59 2 1/2”

    S84M59 3インチ

    S84N59 4インチ

    仕様
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • T-Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem 

      THREADS

      • EN10226-2, ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • Geomet® carbon steel handle with thick PVC dip coating

      • Patented locking device

    技術仕様
    • Unique refS84BSPTBRASSBALLVALVET-HANDLE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    オーストラリア
    ウルグアイ
    エジプト
    アメリカ合衆国
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    ニュージーランド
    エクアドル
    ガーナ
    グアテマラ
    アルメニア
    イタリア
    チリ
    ナイジェリア
    トリニダード・ドバゴ
    イスラエル
    ウクライナ
    ブラジル
    モーリシャス
    パナマ
    イラク
    エストニア
    ペルー
    モロッコ
    メキシコ
    イラン
    オーストリア
    レユニオン