製品の公開
S84 W BRASS BALL VALVE
S84 W BRASS BALL VALVE
S84 W BRASS BALL VALVE

    S84 W BRASS BALL VALVE

    Google翻訳”,

    1/4 インチ - 2 インチ、FF、フルポート、EN 10226-1

    レジオネラ菌は、5.7℃から55℃の温度範囲で自然水環境および人工水環境に生息・増殖し、酸性およびアルカリ性環境にも耐える細菌です。S.84Wは飲料水への使用が承認されており、特殊なボール設計により、水の停滞とシステム内における細菌の拡散を防ぎます。

    S84 W 真鍮製ボールバルブ(緑レバー)

    S84B00W 1/4インチ

    S84C00W 3/8”

    S84D00W 1/2インチ

    S84E00W 3/4インチ

    S84F00W 1インチ

    S84G00W 1 1/4インチ

    S84H00W 1 1/2インチ

    S84I00W 2インチ

    S84 W 真鍮製ボールバルブ(緑色のTハンドル)

    S84B06W 1/4インチ

    S84C06W 3/8”

    S84D06W 1/2インチ

    S84E06W 3/4インチ

    S84F06W 1インチ

    S84 W 真鍮製ボールバルブ(ロック可能なハンドル)

    S84B15W 1/4インチ

    S84C15W 3/8”

    S84D15W 1/2インチ

    S84E15W 3/4インチ

    S84F15W 1インチ

    S84G15W 1 1/4インチ

    S84H15W 1 1/2インチ

    S84I15W 2インチ

    仕様
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • DIN-EN 13828 limitations for potable water: 10 bar (Kg/cm²) non- shock cold working pressure and +65°C temperature (occasional excursions up to 90°C are permitted for a period of 1 h maximum)

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Patented locking device

      • T-handle

      • Stubby handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    技術仕様
    • Unique refS84WBRASSBALLVALVE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    オーストラリア
    ウルグアイ
    エジプト
    アメリカ合衆国
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    ニュージーランド
    エクアドル
    ガーナ
    グアテマラ
    アルメニア
    イタリア
    チリ
    ナイジェリア
    トリニダード・ドバゴ
    イスラエル
    ウクライナ
    ブラジル
    モーリシャス
    パナマ
    イラク
    エストニア
    ペルー
    モロッコ
    メキシコ
    イラン
    オーストリア
    レユニオン