製品の公開
S94 BRASS BALL VALVE
S94 BRASS BALL VALVE
S94 BRASS BALL VALVE

    S94 BRASS BALL VALVE

    Google翻訳”,

    1/2インチ - 2インチ、FF、フルポート、センサー用

    あらゆる家庭用システム、暖房・衛生設備、圧縮空気、そして一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています。メス/メスUNI ISO 228ねじ接続のフルボアボールバルブで、温度センサー取り付け用の底部接続部を備えています。スチールレバーまたはアルミTハンドルからお選びいただけます。

    S94 真鍮製ボールバルブ(赤レバー)

    S94D00 1/2インチ

    S94E00 3/4インチ

    S94F00 1インチ

    S94G00 1 1/4インチ

    S94H00 1 1/2インチ

    S94I00 2"

    S94 真鍮製ボールバルブ(赤Tハンドル)

    S94D16 1/2インチ

    S94E16 3/4インチ

    S94F16 1インチ

    S94G16 1 1/4インチ

    S94H16 1 1/2インチ

    S94I16 2インチ

    S94 真鍮製ボールバルブ(青Tハンドル)

    S94F16B 1インチ

    仕様
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 30 bar (450 PSI) non-shock cold working pressure

      • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    技術仕様
    • Unique refS94BRASSBALLVALVE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    オーストラリア
    ウルグアイ
    エジプト
    アメリカ合衆国
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    ニュージーランド
    エクアドル
    ガーナ
    グアテマラ
    アルメニア
    イタリア
    チリ
    ナイジェリア
    トリニダード・ドバゴ
    イスラエル
    ウクライナ
    ブラジル
    モーリシャス
    パナマ
    イラク
    エストニア
    ペルー
    モロッコ
    メキシコ
    イラン
    オーストリア
    レユニオン