製品の公開
S96 BRASS BALL VALVE EXTENDED STEM

S96 BRASS BALL VALVE EXTENDED STEM

Google翻訳”,

1/4" - 2"、FF、フルポート、耐脱亜鉛性、サイズ3/8" - 2"

あらゆる家庭用システム、暖房・衛生設備、圧縮空気、そして一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています。メス/メスUNI ISO 228ねじ接続のフルボアボールバルブで、延長ステムを備えているため、配管だけでなくバルブの断熱も可能で、操作部をバルブの外側に置いたままにできます。

S96B00 1/4インチ

S96C00 3/8”

S96D00 1/2インチ

S96E00 3/4インチ

S96F00 1インチ

S96G00 1 1/4インチ

S96H00 1 1/2インチ

S96I00 2インチ

仕様
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life (DZR brass balls for sizes 3/8” - 2”)

    • Handle stops on body to avoid stress at stem 

    THREADS

    • ISO 228 female by female threads

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 30 bar (450 PSI) non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

    OPTIONS

    • Oval lockable handle

    • Patented locking device

    • Stem extension

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • T-handle

    • Stubby handle

    • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

技術仕様
  • Unique refS96BRASSBALLVALVEEXTENDEDSTEM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
オーストラリア
ウルグアイ
エジプト
アメリカ合衆国
アラブ首長国連邦
イギリス
ニュージーランド
エクアドル
ガーナ
グアテマラ
アルメニア
イタリア
チリ
ナイジェリア
トリニダード・ドバゴ
イスラエル
ウクライナ
ブラジル
モーリシャス
パナマ
イラク
エストニア
ペルー
モロッコ
メキシコ
イラン
オーストリア
レユニオン