製品の公開
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE

    S50 MF BRASS BALL VALVE

    Google翻訳”,

    1/4インチ - 2インチ、MF、公称ポート

    家庭用暖房・給排水システム、圧縮空気など、あらゆる種類の非腐食性流体に対応します。標準内径のボールバルブで、ねじ込み接続(メス/メスおよび/またはオス/メス、UNI ISO 228)に対応しています。スチール製レバーまたはアルミ製T型ハンドルが選択可能です。

    S50 MF 真鍮製ボールバルブ(赤色レバー)

    S50B20 1/4インチ

    S50C20 3/8インチ

    S50D20 1/2インチ

    S50E20 3/4インチ

    S50F20 1インチ

    S50G20 1 1/4インチ

    S50H20 1 1/2インチ

    S50I20 2インチ

    S50 MF 真鍮製ボールバルブ(青色レバー)

    S50D20A 1/2インチ

    S50E20A 3/4"

    S50F20A 1インチ

    S50G20A 1 1/4インチ

    S50H20A 1 1/2インチ

    S50I20A 2インチ

    S50 MF 真鍮製ボールバルブ(赤色T型ハンドル)

    S50B26 1/4インチ

    S50C26 3/8インチ

    S50D26 1/2インチ

    S50E26 3/4インチ

    S50F26 1インチ

    S50 MF 真鍮製ボールバルブ(青色T型ハンドル)

    S50C26B 3/8インチ

    S50D26B 1/2インチ

    S50E26B 3/4インチ

    S50F26B 1インチ

    仕様
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole. 

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4” and 3/8” sizes, nominal port for compact design from 1/2” to 2” sizes. 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 3/8", 30 bar (450 PSI) over 3/8" non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    技術仕様
    • Unique refS50MFBRASSBALLVALVE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米