製品の公開
S90 MM BRASS BALL VALVE
S90 MM BRASS BALL VALVE
S90 MM BRASS BALL VALVE
S90 MM BRASS BALL VALVE

    S90 MM BRASS BALL VALVE

    Google翻訳”,

    1/4" - 2", MM, フルポート, ISO228

    あらゆる家庭用システム、暖房・衛生設備、圧縮空気、そして一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています。メス/メス、オス/メス、オス/オスUNI ISO 228のねじ接続を備えたフルボアボールバルブ。スチールレバーまたはアルミTハンドルをご用意しています。

    S90 MM 真鍮製ボールバルブ(赤レバー)

    S90B22 1/4インチ

    S90C22 3/8”

    S90D22 1/2インチ

    S90E22 3/4インチ

    S90F22 1インチ

    S90G22 1 1/4インチ

    S90H22 1 1/2インチ

    S90I22 2インチ

    S90 MM 真鍮製ボールバルブ(赤Tハンドル)

    S90C27 3/8”

    S90D27 1/2インチ

    S90E27 3/4インチ

    S90F27 1インチ

    S90 MM 真鍮製ボールバルブ(黒Tハンドル)

    S90D27K 1/2インチ

    S90E27K 3/4インチ

    S90F27K 1インチ

    S90 MM真鍮ボールバルブ(ロック可能なハンドル)

    S90C29 3/8”

    S90D29 1/2インチ

    仕様
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by male

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    技術仕様
    • Unique refs90-mm-brass-ball-valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    オーストラリア
    ウルグアイ
    エジプト
    アメリカ合衆国
    アラブ首長国連邦
    イギリス
    ニュージーランド
    エクアドル
    ガーナ
    グアテマラ
    アルメニア
    イタリア
    チリ
    ナイジェリア
    トリニダード・ドバゴ
    イスラエル
    ウクライナ
    ブラジル
    モーリシャス
    パナマ
    イラク
    エストニア
    ペルー
    モロッコ
    メキシコ
    イラン
    オーストリア
    レユニオン