製品の公開
Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door
Boon Edam

Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door

Google翻訳”,
オールガラスの回転ドア建物に見事なファサードを作成するために多くの時間と労力を費やした場合、その建物への入り口はそのデザインを反映し、補完する必要があります。私たちのCrystalTQ回転ドアは、利用可能な最も素晴らしい入り口の1つです。回転ドアの堅牢性を確保するためにわずかなステンレス鋼のアクセントを備えたガラスからほぼ完全に構築されており、モダンなガラスのファサードとシームレスにフィットしますが、より伝統的または古典的なデザインの美しい目を引くこともできます。

クリスタルTQは完全に透明なガラスで仕上げることができますが、着色ガラスも利用できます。利用可能なさまざまなオプションを使用して、CrystalTQがすべての要件を満たしていることを確認するためにお客様と協力することができます。非常口としての入り口を確保するために、折りたたみ式のドアセットを選択します*。また、毎日の訪問者の数と、ブリーフケースまたは大きな荷物を持ってくるかどうかに応じて、3つまたは4つのドアウィングを選択します。お客様のニーズと毎日それらを通過する訪問者のニーズに合ったエントリーソリューションの製造に関する当社の経験は、これらの決定を行う際にお客様を支援およびアドバイスできることを保証します。

Crystal TQには、さまざまな回転ドア接続も用意されています。これらの接続により、スペースの利用率が向上し、劇的なステートメントが作成され、外部要素からの人々やドアに避難所が提供されます。

入口と周囲のセキュリティを確保するために、回転式ドア、セキュリティドアとポータル、光学式改札口、三脚回転式改札口、アクセスゲート、フルハイト回転式改札口の範囲をご覧ください。
*脱出ルートの要件は、地域の規制の対象となります。 A6JUf3aMsSEの製品ビデオビデオ
技術仕様
  • Unique refboon-edam_0002
  • コレクションセットRevolving Doors
  • コレクションRevolving Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 回転ドア
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_70
  • Uniclass2015詳細Revolving doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 42 33
  • MasterFormat 2014 タイトルRevolving Door Entrances
  • OmniClassNumber23-13 33 21 19 13
  • OmniClassタイトルRevolving Door All-Glass Entrances

対応地域

北米 南アメリカ