製品の公開
Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile

Google翻訳”,
周囲のセキュリティのための頑丈なフルハイトの改札口入り口とロビーのセキュリティに加えて、建物の周囲のセキュリティも考慮すべき重要な側面です。ターンロック100は、屋外での使用に非常に適したオールメタルのフルハイトターンスタイルです。その頑丈な構造により、トラブルのない信頼性の高い操作が保証されます。 3つまたは4つのローターから選択することで、容量、ユーザーの快適性、セキュリティに関する特定の要件に適応できます。亜鉛メッキ鋼、粉末被覆鋼、ステンレス鋼、アルミニウムローターアーム付き粉末被覆鋼から選択してください。タンデムモデルは、2つの別々の回転式改札口よりも少ないスペースで容量を2倍にするために利用できます。

すべてのターンロックモデルは、UL規格294に準拠するようにIntertekによってテストおよび認定されています。
設置のしやすさ、美観、耐久性のために完全に更新された当社のフルハイトターンスタイルは、長い間信頼できるソリューションでした。それにもかかわらず、私たちはあなたのフィードバックを聞いて、今日の設置者と所有者のニーズを満たすために私たちのフルハイトターンスタイルを最近更新しました。現在、すべてのターンタイルには完全に再設計されたトップチャネルがあり、指向性トラフィックの分野での構成が可能です。たとえば、フェイルロックとフェイルセーフの方向を切り替えたり、ロックされた方向を変更したりできます...すべて数分で完了します。さらに、設置時にコンジットを簡単に配線できるように幅の広いエンドポストがあり、天井は完全にボルトフリーで滑らかです。完全に更新されたフルハイトの回転式改札口の詳細については、ダウンロードセクションのチラシをご覧ください。

入口と周囲のセキュリティを確保するために、回転式ドア、セキュリティドアとポータル、光学式改札口、三脚回転式改札口、アクセスゲート、フルハイト回転式改札口の範囲をご覧ください。


技術仕様
  • Unique refboon-edam_0027
  • コレクションセットTurnstiles
  • コレクションFull Height Turnstiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

対応地域

北米 南アメリカ