製品の公開
Turnlock 150 ASTG (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 150 ASTG (USA) Full Height Turnstile

Google翻訳”,
多目的フルハイトターンスタイル天候の影響を受けにくい環境では、境界セキュリティをより洗練されたルックアンドフィールと組み合わせることができます。ターンロック150ASTGは、3ウィングのフルハイトターンスタイルです。頑丈なターンロック100と同じ信頼性とセキュリティレベルを提供しますが、より滑らかでより心地よい外観のために陽極酸化アルミニウムで構成されています。これにより、Turnlock 150 ASTGは、駐車ガレージだけでなく、建物内にも設置して、特定のエリアへの安全な入り口を提供するのに適しています。

すべてのターンロックモデルは、UL規格294に準拠するようにIntertekによってテストおよび認定されています。


設置のしやすさ、美観、耐久性のために完全に更新された当社のフルハイトターンスタイルは、長い間信頼できるソリューションでした。それにもかかわらず、私たちはあなたのフィードバックを聞いて、今日の設置者と所有者のニーズを満たすために私たちのフルハイトターンスタイルを最近更新しました。現在、すべてのターンタイルには完全に再設計されたトップチャネルがあり、指向性トラフィックの分野での構成が可能です。たとえば、フェイルロックとフェイルセーフの方向を切り替えたり、ロックされた方向を変更したりできます...すべて数分で完了します。さらに、設置時にコンジットを簡単に配線できるように幅の広いエンドポストがあり、天井は完全にボルトフリーで滑らかです。完全に更新されたフルハイトの回転式改札口の詳細については、ダウンロードセクションのチラシをご覧ください。

入口と周囲のセキュリティを確保するために、回転式ドア、セキュリティドアとポータル、光学式改札口、三脚回転式改札口、アクセスゲート、フルハイト回転式改札口の範囲をご覧ください。
Sdの製品ビデオビデオ-TLRl6hw0gGdLERzcy28の命令ビデオビデオ
技術仕様
  • Unique refboon-edam_0028
  • コレクションセットTurnstiles
  • コレクションFull Height Turnstiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

対応地域

北米 南アメリカ