製品の公開
Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile

Google翻訳”,
屋内で使用するための透明なフルハイトターンスタイルフルハイトターンスタイルの利点は、低インテリジェンスと高信頼性で高レベルのセキュリティを提供することです。ほとんどの場合、これらの特性は外周のセキュリティに必要ですが、建物内には、全高の回転式改札口が適している用途もあります。ターンロック200ELモデルは、フルハイトの回転式改札口のシンプルで信頼性の高い操作と、屋内環境の美的ニーズに応えることができる魅力的で透明なデザインを組み合わせています。

ターンロック200ELは、3つのローターを備えた陽極酸化アルミニウムフレームで構成されています。アームと湾曲したシールドはLEXAN™で構成されています。 *

すべてのターンロックモデルは、UL規格294に準拠するようにIntertekによってテストおよび認定されています。
設置のしやすさ、美観、耐久性のために完全に更新された当社のフルハイトターンスタイルは、長い間信頼できるソリューションでした。それにもかかわらず、私たちはあなたのフィードバックを聞いて、今日の設置者と所有者のニーズを満たすために私たちのフルハイトターンスタイルを最近更新しました。現在、すべてのターンタイルには完全に再設計されたトップチャネルがあり、指向性トラフィックの分野での構成が可能です。たとえば、フェイルロックとフェイルセーフの方向を切り替えたり、ロックされた方向を変更したりできます...すべて数分で完了します。さらに、設置時にコンジットを簡単に配線できるように幅の広いエンドポストがあり、天井は完全にボルトフリーで滑らかです。完全に更新されたフルハイトの回転式改札口の詳細については、ダウンロードセクションのチラシをご覧ください。

入口と周囲のセキュリティを確保するために、回転式ドア、セキュリティドアとポータル、光学式改札口、三脚回転式改札口、アクセスゲート、フルハイト回転式改札口の範囲をご覧ください。
* LEXANは、SABICまたは関連会社の商標です。Sd-TLRl6hw0の製品ビデオビデオgGdLERzcy28の命令ビデオビデオ
技術仕様
  • Unique refboon-edam_0029
  • コレクションセットTurnstiles
  • コレクションFull Height Turnstiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

対応地域

北米 南アメリカ