製品の公開
BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist
Boon Edam

BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist

Google翻訳”,
革新的な回転ドア1つのプレミアムパッケージでパワーアシスト、速度制御、ポジショニングを提供する世界初の手動回転ドアであるBoonAsisst TQは、使いやすさと安全性において比類のない強化されたユーザーエクスペリエンスを提供します。この豪華でモダンな回転ドアは新しい標準であり、自動回転ドアの快適でハンズフリーの回転と、手動ドアの信頼性と使いやすさを兼ね備えています。 BoonAssist TQは、オフィスビル、レストラン、ホテル、小規模な小売店など、快適性、安全性、エネルギー節約が求められる公共の場所に最適なソリューションです。

BoonAssist TQには、次の2つのスタイルがあります。

BoonAssist TQM-金属フレームのガラスと頑丈なキャノピー。建物のファサードに合わせて、さまざまな金属や塗装仕上げでカスタマイズできます。

BoonAssist Crystal-すべてのガラスファサード、または事実上すべてのスタイルの建物に理想的なすべてのガラス構造(ドアウィング、ドラム、キャノピー)。


最新のテクノロジーBoonAssistTQは、最新のテクノロジーを使用して、可能な限り最高の使いやすさ、快適さ、利便性を提供します。低エネルギーモーターは、軽く押すと自動回転を提供し、すべてのユーザーに最大限の使いやすさを提供します。速度制御のブレーキ機構は、常に予測可能で安全な操作を保証します。ポジショニング(またはクォーターポインティング)により、ドアウィングが毎回設定された位置で停止し、使いやすさを最大限に高め、空気の侵入を減らしてエネルギーを節約します。その結果、BoonAssistTQ手動回転ドアは優雅で直感的で快適です。


特別なオプションセキュリティオプションは、保護の追加レイヤーに使用できます。さまざまな回転ドア接続も利用できます。これらの接続により、スペースの利用率が向上し、劇的なステートメントが作成され、外部要素からの人々やドアに避難所が提供されます。

入り口と周囲のセキュリティを確保するために、セキュリティドアとポータル、光学式改札口、三脚回転式改札口、アクセスゲート、フルハイト回転式改札口の範囲をご覧ください。
技術仕様
  • Unique refboon-edam_0035
  • コレクションセットRevolving Doors
  • コレクションRevolving Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-11-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 回転ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 42 33
  • MasterFormat 2014 タイトルRevolving Door Entrances
  • OmniClassNumber23-13 33 23 15 13
  • OmniClassタイトルRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

対応地域

北米 南アメリカ