このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Ceiling loudspeaker range LC1

Unique ref.: ceiling_loudspeaker_range_lc1
ブランド名: Bosch Security and Safety Systems
製品ファミリー: Communication devices
製品グループ: Loudspeakers
公開日: 2018-08-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range
The LC1 Modular Ceiling Loudspeaker range can be used for a wide variety of ceiling environments. They provide excellent speech and music in indoor public address applications. The range offers a choice of five loudspeakers distinguished by input power, opening angle and sound reproduction. It includes three 6 W single cone loudspeakers offering a choice of opening angle and two high performance 12 W and 24 W coaxial loudspeaker drivers. They all have the same grille size and can be used in combination with the same mounting accessories.
The loudspeakers are suitable for use in air‑handling spaces when installed with the LC1‑MFD enclosure.
The loudspeaker frame includes provision for mounting the optional pilot-tone indication board or WLS board and has standard a light conductor to indicate the pilot-tone status.

LC1-WC06E8 Ceiling Loudspeker 6 W
Ceiling loudspeaker, 6 W, ABS circular grille, 4-inch driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-WC06E8

LC1‑WM06E8 Ceiling Loudspeaker 6 W
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, 4-inch driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-WM06E8

LC1‑UM06E8 Ceiling Loudspeaker 6 W
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, 6-inch driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-UM06E8

LC1‑UM12E8 Ceiling Loudspeaker 12 W
Ceiling loudspeaker, 12 W, integrated circular metal grille, 6-inch coax (two-way system) driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-UM12E8

LC1‑UM24E8 Ceiling Loudspeaker 24 W
Ceiling loudspeaker, 24 W, integrated circular metal grille, 6-inch coax (two-way system) driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-UM24E8


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: ABS
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - 通信機器
Uniclass 1.4 コード: L76116
Uniclass 1.4 詳細: Loudspeakers
Uniclass 2.0 コード: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 詳細: Loudspeakers
Uniclass 2015 コード: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 詳細: Loudspeakers
NBS Reference コード: 75-06-49
NBS Reference 詳細: Loudspeakers
OmniClass Number: 23-37 15 29 11 13
OmniClass Title: Loudspeakers
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electronics - Communication

名前
Colour White (RAL 9010)
Depth 66 mm — 125 mm
Diameter 220 mm
Maximum Power Draw 9 W

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White (RAL 9010)

BIMobject®