このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Security camera FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

Unique ref.: flexidome-ip-7000-vr
ブランド名: Bosch Security and Safety Systems
製品ファミリー: Video systems
製品グループ: IP Cameras
高さ (mm): 124
奥行 (mm): 158
公開日: 2017-03-30
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes one camera type with a number of products:

  • FLEXIDOME IP starlight 7000 VR (NIN-73013-A3A, NIN-73013-A10A, NIN-73023-A3A, NIN-73023-A10A); Link to Datasheet: https://tinyurl.com/FLEXIDOME-...

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR:
- Excellent low-light performance
- Built-in Intelligent Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Intelligent Dynamic Noise Reduction reduces bandwidth and storage requirements by up to 50%
- Extended Dynamic Range mode to see details in bright and dark areas simultaneously
- Easy to install with auto zoom/focus SR lens, wizard and pre-configured modes

High-performance IP dome camera for IVA-optimized, mission critical, HD surveillance in low light and with hybrid IP/analog operation.

Product type:
Fixed IP dome

Power:
PoE / 12 VDC / 24 VAC

Lens—opening angle:
Viewing angle (3 - 9 mm) Wide: 117º x 59º (H x V) Tele: 37º x 21º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 82º x 59º (H x V) Tele: 28º x 21º (H x V )
Viewing angle (10 - 23 mm): Wide: 32º x 18º (H x V) Tele: 14.4º x 8.1º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 24º x 18º (H x V) Tele: 11º x 8.1º (H x V )

Starlight sensitivity:
Color x 0.0075 lx
Mono x 0.0011 lx

Dynamic range:
High Dynamic Range (10-bit, 3x exposure) x 120 dB WDR
Measured according to IEC 62676 Part 5 x 110 dB WDR

Video compression:
H.264, M-JPEG

Imaging resolution:
1080p HD

Maximum images per second:
up to 60 images/sec

Local storage:
microSD card

Analytics:
Intelligent Video Analytics (IVA)

starlight Technology:
Yes

Vandal resistant:
IK10

Indoor/Outdoor:
Indoor, outdoor

Weight:
0.85 kg (1.28 kg with SMB)

Operating temperature:
-30°C to +50°C (-22°F to +122°F)

Weather rating:
IP66


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Polycarbonate
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
UNSPSC 名前: Security cameras
UNSPSC コード: 46171610
Uniclass 1.4 コード: L76261
Uniclass 1.4 詳細: Cameras
Uniclass 2.0 コード: SS-75-40
Uniclass 2.0 詳細: Security Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_60_75_86
Uniclass 2015 詳細: Surveillance cameras, monitors and ancillaries
NBS Reference コード: 75-40
NBS Reference 詳細: Security Systems