このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Security camera MIC IP fusion 9000i

Unique ref.: mic-ip-fusion-9000i
ブランド名: Bosch Security and Safety Systems
製品ファミリー: Video systems
製品グループ: IP Cameras
幅 (mm): 298.14
高さ (mm): 421.03
奥行 (mm): 181.41
公開日: 2018-06-22
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

 https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes one camera type with a number of products:
• Outdoor (MIC-9502-Z30BQS, MIC-9502-Z30WQS, MIC-9502-Z30GQS, MIC-9502-Z30BVS, MIC-9502-Z30WVS, MIC-9502-Z30GVS, MIC-9502-Z30BVF, MIC-9502-Z30WVF, MIC-9502-Z30GVF)

- Ruggedized IP PTZ camera with high performance thermal imager and HD visible imager sitting side-byside
- Designed to provide the highest availability of useable images regardless of lighting conditions in extreme environments (weather, dust/debris/ smoke, etc.)
- Unique metadata fusion feature provides the ultimate in situation awareness
- Exceptional early detection capabilities: Object detection up to 4517 m (14,820 ft) based on DRI criteria
- Advanced on-board intelligent video tracking, object detection even when camera is on tours

The family includes one camera type with a number of products:
• Outdoor (MIC-9502-Z30BQS, MIC-9502-Z30WQS, MIC-9502-Z30GQS, MIC-9502-Z30BVS, MIC-9502-Z30WVS, MIC-9502-Z30GVS, MIC-9502-Z30BVF, MIC-9502-Z30WVF, MIC-9502-Z30GVF)

The MIC IP fusion 9000i camera is an advanced PTZ surveillance platform designed to provide early detection in mission-critical applications. With its dual visible/thermal imaging capabilities, the MIC IP fusion 9000i camera is the perfect solution for robust and high-quality imaging needs. The camera’s distinctive, ruggedized design is wellsuited for extreme environments and adverse weather conditions such as high winds, rain, fog, ice, and snow. Precision engineered using Bosch’s domain expertise in material and mechanical engineering, the camera offers the most advanced imaging and positioning system solution available on the market.

Product type:
PTZ IP Camera

Power:
21-30 VAC, 50/60 Hz, and/or High Power over Ethernet 56VDC nominal


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
UNSPSC 名前: Security cameras
UNSPSC コード: 46171610
Uniclass 1.4 コード: L76261
Uniclass 1.4 詳細: Cameras
Uniclass 2.0 コード: SS-75-40
Uniclass 2.0 詳細: Security Systems
NBS Reference コード: 75-40
NBS Reference 詳細: Security Systems
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

名前
Height 421.03 mm
Width 298.14 mm

BIMobject®