このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Fire safety products Sounders

Unique ref.: sounders-FNM-420
ブランド名: Bosch Security and Safety Systems
製品ファミリー: Fire detection devices
製品グループ: Adressable sounder
幅 (mm): 110
高さ (mm): 110
奥行 (mm): 95
公開日: 2017-07-01
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (1)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

 https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes three sounder types with a number of products:

  • FNM-420U Sounders, uninterruptible (FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD, FNM-420U-B-RD)
  • FNM-420-B-RD Sounder Outdoor, Red (FNM-420-B-RD)
  • FNM-420-A Sounder Indoor (FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD)

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
Sounder for uninterruptible alarm signaling at the location of a fire, for indoor and outdoor areas

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
analog addressable stand-alone sounder for outdoor use, red

FNM-420-A Sounder Indoor:
analog addressable stand-alone sounder for indoor use

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
- Uninterruptible alarm signaling, even in the LSN stub
- Maximum current consumption of less than 4.35mA
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Immediate synchronization
- Long life cycle and modern design

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
- Volume of up to 102.5dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 75 sounders per LSN 0300 A loop and 100 per LSN 1500 A loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)

FNM-420-A Sounder Indoor:
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 100 sounders per LSN loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)


Electrical:
Operating voltage x 15 V DC to 33 V DC
Quiescent state x less 1.0 mA
Alarm x <4.05 mA

Mechanics:
Connections (inputs/outputs) x 0,28 mm² to 2,5 mm²
Dimensions (H x W x D) x 105 x 105 x 95 mm (outdoor: 110 x 110 x 95 mm)
Housing
Material x Plastic, ABS
Color x red, similar to RAL 3001 (white, similar to RAL 9010)
Weight
Without packaging x 250 g
With packageing x 300 g

Environmental conditions:
Permissible operating temperature x -25 °C to +70 °C (FNM-420 U: -20°C to +70°C)
Permissible storage temperature x -25 °C to +85 °C (FNM-420U: -20°C to +70°C)
Protection class as per EN 60529 xFNM-420-A: IP 42 * (FNM-420-B: IP 66 *) (FNM-420U: ---)

Special features:
Sound pressure level at a distance of 1 m x max. 101.3 dB(A) (FNM-420-B: 102.5 dB(A))
Frequency range x 440 Hz up to 2,90 kHz


主なマテリアル: ABS
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 0.25

BIMobject カテゴリー: 防火設備 - 防火装置
IFC分類: Alarm
UNSPSC 名前: Fire alarm systems
UNSPSC コード: 46191505
Uniclass 1.4 コード: L76253
Uniclass 1.4 詳細: Alarms/sounders
Uniclass 2.0 コード: PR-16-03-30
Uniclass 2.0 詳細: Fire Alarm Sounders
NBS Reference コード: 16-03-30
NBS Reference 詳細: Fire Alarm Sounders

BIMobject®