Unique ref.: | carpet-tile-uk |
---|---|
ブランド名: | BOSTIK |
製品ファミリー: | Flooring systems |
製品グループ: | Carpet Tiles |
公開日: | 2019-01-09 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成) |
The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring.
Systems only available for English market :
SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK
製品URL: | https://www.bostik.com/UK/products/ |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/bostik/product/carpet-tile-uk
主なマテリアル: | Fibre-felt |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | |
製作国: |
BIMobject カテゴリー: | 床材 - フローリングシステム・構造床 |
---|---|
IFC分類: | Floor |
UNSPSC 名前: | Flooring |
UNSPSC コード: | 301617 |
Uniclass 1.4 コード: | L83121 |
Uniclass 1.4 詳細: | Floor units |
Uniclass 2.0 コード: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 詳細: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 コード: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 詳細: | Multilayer flooring |
NBS Reference コード: | 65-72-55 |
NBS Reference 詳細: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass Number: | 23-15 17 17 |
OmniClass Title: | Carpet Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
名前 | 値 |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®