製品を公開する
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Google翻訳,

    Bosunは、南アフリカで最大の舗装スラブである大きなXXL舗装スラブを製造しています。 Bosun XXL舗装スラブは、歩道や造園用途に最適です。

    それぞれ90kgを超える重量があることに注意してください。これらの敷石を取り付けるには、ProbstCurbHandlerを使用することをお勧めします。サイズが大きいため、現場での廃棄係数を高くすることを検討する必要があります。 1つの敷石が壊れた場合、基本的に0.5平方メートルを失います。

    また、土塁はサイズが大きいため、平らな面に設置するには完璧でなければならないことにも注意してください。地球に突起があると、特定の敷石に圧力ポイントが作成されます。

    仕様
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    技術仕様
    • 固有参照番号XXL-Paving-Slab
    • 製品ファミリDesigner paving
    • 製品グループXXL
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-02-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)600
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主要素材コンクリート
    • 設計国南アフリカ
    • 製造国南アフリカ
    • 正味重量(kg)105
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 舗装・石材
    • UNSPSC 名称Paving blocks
    • UNSPSC コード30171701
    • Uniclass 2015 コードSs_30_14
    • Uniclass 2015 説明Paving systems
    • OmniClass 番号23-11 21 17
    • OmniClass タイトルPaving Blocks