製品の公開
Sign Holder - Clip-On, MP-047
Bowman Dispensers

Sign Holder - Clip-On, MP-047

Google翻訳”,
8.5インチ x 11インチの看板を収納できます。ほとんどの BOWMAN® 防護服オーガナイザーの前面にクリップで留めます。透明なPETGプラスチック。アメリカ製。
仕様
  • Item Number: MP-047

    Item Name: Sign Holder - Clip-On

    Material Type: PETG

    Product Color: Transparent

    Country of Origin: UNITED STATES

    Product Width (in): 8.5

    Product Height (in): 11.19

    Product Depth (in): 0.63

    Product Weight (lbs): 0.75

技術仕様
  • Unique refsign-holder-clip-on-mp-047
  • コレクションセットHealthcare
  • コレクションOrganizers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-08-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ標識 - 標識

対応地域

北米
アメリカ合衆国
アメリカ領ヴァージン諸島
アルバ
アングィラ
アンティグア・バーブーダ
イギリス領バージン諸島
エルサルバドル
カナダ
キューバ
キュラソー島
グアテマラ
グアドループ
グリーンランド
グレナダ
ケイマン諸島
コスタリカ
サン・バルテルミー島
サン・マルタン
サンピエール島・ミクロン島
ジャマイカ
シント・マールテン
セントクリストファー・ネービス
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
セントルシア
タークス・カイコス諸島
ドミニカ
ドミニカ共和国
トリニダード・ドバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
バハマ
バミューダ諸島
バルバドス
プエルトリコ
ベリーズ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ホンジュラス
マルティニーク
メキシコ
モントセラト