Boxicon G3 Kompakt は、北欧市場向けにスウェーデンで完全に製造されたプロパティ ボックスです。特許取得済みの構造と考え抜かれた物流により、
特許取得済みの構造により、ボックスに含まれる板金の量が減り、品質が向上し、環境への影響が軽減されます。このメールボックスは Byggvarubedomningen によって推奨されており、Sundahus クラス A および EPD を備えています。
Boxicon G3 Kompakt は、屋内および屋外環境でのメール配信用として Rise (SP) によって承認されています。 SS-EN 13724 に準拠した安全クラス 2、および FFF に準拠した安全クラス/保護クラス 2 の承認を受けています。バージョン 2 ~ 18 のメールボックスで使用できます。棚には便利なネームマーク付き。赤と緑の広告ラベルが常に付属しており、各コンパートメントに 3 つのキーが付いた小さなロックも付属しています。
あるいは、メールボックスにデジタル銘板と電子ロックを設定することもできます。その後、メールボックスを使用して荷物を受け取り、コンパートメントをアプリで開くことができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |
ノルウェー |
フィンランド |