お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Unique ref.: bradfordwhite-0046
ブランド名: Bradford White
製品ファミリー: HVAC
製品グループ: Storage Water Heaters
公開日: 2016-12-16
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - 温水器

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

名前
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

名前
Heating Options Electric

BIMobject®