製品の公開
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
    BRDR. Krüger

    F Armchair

    Google翻訳”,

    ラスムス・ベッケルがデザインした F チェアは、伝統的な職人技と現代的な快適さ、ミニマルな形状を融合し、クラシックなシェーカー チェアを現代風にアレンジしたものです。

    Fチェアは、アームレスト付きとアームレストなしの様々なバージョンをご用意しています。オイル仕上げオークとフュームドオーク仕上げに加え、合成繊維ウェビング、手織りリネンウェビング、そして伝統的なデンマーク産ペーパーコードを採用しています。すっきりとしたラインの外観でありながら、快適性と汎用性を追求して作られているため、ダイニングルーム、オフィス、ラウンジなど、あらゆる空間に最適です。

    この椅子は、複雑な織りの技法と時代を超越した素材を通じて職人技の進化を示しながら、北欧のシンプルさを体現しています。

    仕様
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: FCCA-OOL-11, FCCA-OFU-04

      Polyester webbing on the seat.

    技術仕様
    • Unique reff-dining-chair-with-armrest
    • コレクションセットdining chairs
    • コレクションF dining chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)490
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • OmniClassNumber23-21 23 39 13
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen and Dining Room Chairs