製品の公開
Jari Dining Table C120
Jari Dining Table C120
Jari Dining Table C120
Jari Dining Table C120
    BRDR. Krüger

    Jari Dining Table C120

    Google翻訳”,

    OEO スタジオとのコラボレーションで製作された Jari ダイニング テーブルは、日本の静謐さとデンマークの職人技が調和して融合したテーブルです。

    緩やかに細くなる脚が軽やかさを感じさせ、重厚な天板に優雅で浮遊感のある印象を与えます。洗練されたプロポーションと天然素材の絶妙なバランスは、現代的でありながら時代を超越したデザインランゲージを反映しています。

    デンマークのBrdr. Krüger工房で誇りを持って製作されるJariダイニングテーブルは、住宅、ホテル、公共スペースなど、あらゆる空間に自然に溶け込みます。その優雅なフォルムと永続的な品質により、あらゆる空間に美しさと長寿命をもたらす、多用途に活躍するセンターピースとして活躍します。

    仕様
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAO6-OOL, JAO6-OFU

    技術仕様
    • Unique refjar-dining-table-c120
    • コレクションセットdining tables
    • コレクションJari dining table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_22
    • Uniclass2015詳細Dining tables
    • OmniClassNumber23-21 23 15 11
    • OmniClassタイトルResidential Dining Room Tables