製品の公開
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
    BRDR. Krüger

    Jari Low Side Table 180

    Google翻訳”,

    Jari ロー テーブルは、有機的な優雅さを彫刻的に表現したもので、現代のインテリアに静けさと適応性をもたらすように設計されています。

    波によって自然に形作られた石にインスピレーションを得た、流麗なフォルムと柔らかな丸みを帯びたエッジは、穏やかで時代を超越した存在感をもたらします。細身の脚は優美に細くなり、さりげない浮遊感を生み出し、テーブルの有機的な特徴をさらに引き立てます。

    OEO Studio がデザインした Jari Low Table は、Brdr. Krüger のデンマークの工房で細部にまで細心の注意を払って製作され、洗練された職人技とモダンな機能性が調和しています。形と機能がシームレスに融合し、個人住宅、ホテル、公共スペースなど、さまざまな用途に対応するソリューションを提供します。

    仕様
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: JAJ6-OOL, JAJ6-OFU

    技術仕様
    • Unique refjari-low-180
    • コレクションセットCoffee Tables
    • コレクションJari low
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
    • Uniclass2015詳細Coffee tables
    • OmniClassNumber23-21 23 15 17
    • OmniClassタイトルResidential Coffee Tables