製品の公開
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
    BRDR. Krüger

    Pauline Bar Stool 65cm

    Google翻訳”,

    Pauline バースツールは、職人技、機能性、時代を超えた美しさを融合し、ミッドセンチュリーのデンマークモダンデザインの精神を体現した、洗練された多用途のアイテムです。

    OEO Studioによってデザインされたこのスツールは、シンプルでありながらエレガントな構造で、布張りのシート、木製または金属製の脚、背もたれの有無、そして3種類の座面高からお選びいただけます。スリムなシルエットと落ち着いた印象は、キッチンから高級レストラン、ホテルのロビーまで、ご家庭からホスピタリティ施設まで、あらゆる空間に最適です。様々な張地のオプションでカスタマイズ可能です。

    デンマークで誇りを持って作られる Pauline は、Brdr. Krüger の 2 代目である Ernst Krüger の妻にちなんで名付けられ、思慮深いデザインと卓越した職人技の伝統を称えています。

    仕様
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: PA65-OOL, PA65-OFU

      Seat available in various leather upholstery options.

    技術仕様
    • Unique refpauline-bar-stool-65
    • コレクションセットstools
    • コレクションPauline stool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)410
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
    • Uniclass2015詳細Stools
    • OmniClassNumber23-21 23 39 13
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen and Dining Room Chairs