製品を公開する
Channel Bracket - Square Plate
Brymec

Channel Bracket - Square Plate

Google翻訳,

チャンネルブラケット-スクエアプレート

スクエアプレートは、M6、M8、M10、およびM12の穴が付いた厚さ5mmの亜鉛メッキ鋼から製造されています。

BS69461988への41x41mmまたは41x21mmチャネルに適しています

溶融亜鉛めっき、屋外での使用に適しています

仕様
  • Type : Square Plates

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • 固有参照番号12071_12372_12073_12074_Square_Plate
  • 製品ファミリCSS - Channel Support Systems
  • 製品グループCBR - Channel Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • 版番号1
関連
  • 主要素材鉄板
  • 副素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 設置システム・吊り具
  • IFC分類留め具
  • ETIM コードEC002836
  • ETIM 名称Angle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 コードPr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 説明Channel supports
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClass 番号23-27 43 13
  • OmniClass タイトルMechanical Pipe Supports

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (6)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (16)