製品の公開
Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)
Brymec

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Google翻訳”,

チャンネルブラケット-シングルチャンネルベースプレート(100 x 100mm)

チャネルブラケットは、14mmの穴を持つ5.5mmの厚さの亜鉛メッキ鋼から製造されています

BS69461988への41x41mmまたは41x21mmチャネルに適しています

溶融亜鉛めっき、屋外での使用に適しています

仕様
  • Type : Single Channel Base Plate

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref12281_Single_Channel_Base_Plate
  • コレクションセットCSS - Channel Support Systems
  • コレクションCBR - Channel Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • IFC分類留め具
  • ETIM コードEC002836
  • ETIM 名Angle attachment for cable channel
  • Uniclass2015コードPr_80_77_27_15
  • Uniclass2015詳細Channel supports
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 13
  • OmniClassタイトルMechanical Pipe Supports

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス

類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.6 4.6 (13)
5つ星のうち4.1 4.1 (9)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち4.8 4.8 (16)