製品の公開
Channel Bracket - Cantilever Arm
Brymec

Channel Bracket - Cantilever Arm

Google翻訳”,

チャンネルブラケット-カンチレバーアーム

カンチレバーアームは頑丈なチャネルから製造されており、さまざまな機器のサポートに使用できます。厚さ8mm、2.5mm、14mmの穴のある亜鉛メッキ鋼から製造

溶融亜鉛めっき、屋外での使用に適しています

仕様
  • Type : Cantilever Arm

    Plate Material Thickness  8 mm

    Arm Material Thickness  2.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref12291_12293_12294_12295_12296_12300_Cantilever_Arm
  • コレクションセットCSS - Channel Support Systems
  • コレクションCBR - Channel Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • IFC分類留め具
  • ETIM コードEC002836
  • ETIM 名Angle attachment for cable channel
  • Uniclass2015コードPr_80_77_27_15
  • Uniclass2015詳細Channel supports
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 13
  • OmniClassタイトルMechanical Pipe Supports

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち4.6 4.6 (13)
5つ星のうち4.0 4.0 (7)