製品の公開
CSST - Straight Coupling
Brymec

CSST - Straight Coupling

Google翻訳”,

機能と利点
• 簡単インストール
•溶接、塗装、上包みは必要ありません
•耐薬品性
•プッシュフィットとタイトフィッティングにより、迅速な接続と
完全にフレアさえ
•圧縮フィッティングは、金属/金属とシリコーンの二重ゴムを提供します
密閉する
•時間と労力の節約
•CSSTおよびフィッティングの10年間保証


取り付けるには、ナットとフィッティングの間の黄色いリングを取り外し、ナットを手で締めます
まず、示されているように締め付けトルクを修正します。

パイプとの間の完全なシールと完全な耐食性の完全性
ラッピングを必要としないフィッティング。



仕様
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref29058_29059_29060_29061_Straight_CSST_Coupling
  • コレクションセットMPS - Metal Pipe Systems
  • コレクションCSS - Corrugated Stainless Steel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イギリス
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードEF_55_20
  • Uniclass2015詳細Gas supply
  • MasterFormat 2014 コード23 11 23
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Natural-Gas Piping
  • OmniClassNumber23-39 25 11
  • OmniClassタイトルNatural Gas Utility Pipeline Equipment
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

ヨーロッパ