製品の公開
Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm
Brymec

Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm

Google翻訳”,

ソルダーリングフィッティングエンドキャップ-15mm-54mm

パイプの接合、飲料水、または暖房用途向けのはんだ付け済み銅継手。

すべてのフィッティングはBSEN1254-1:1998に準拠しています

Brymec製品の品質

当社の銅はんだリングの範囲は、最高の品質基準を満たすように慎重に設計および選択されています。製品は、ISO 9001:2015品質管理システムに準拠した厳格なテストを受けています。

Brymecの保証

はんだリングシステムで25年間の保証を提供します。

仕様
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref30359_30360_30361_30362_30363_Solder_Ring_End_Cap
  • コレクションセットMPS - Metal Pipe Systems
  • コレクションSRF - Solder Ring Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名Connectors
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings