製品を公開する
Solder Reducing Tee - 15mm - 54mm
Brymec

Solder Reducing Tee - 15mm - 54mm

Google翻訳,

はんだ低減ティー-15mm-54mm

パイプの接合、飲料水、または暖房用途向けのはんだ付け済み銅継手。

すべてのフィッティングはBSEN1254-1:1998に準拠しています

Brymec製品の品質

当社の銅はんだリングの範囲は、最高の品質基準を満たすように慎重に設計および選択されています。製品は、ISO 9001:2015品質管理システムに準拠した厳格なテストを受けています。

Brymecの保証

はんだリングシステムで25年間の保証を提供します。

仕様
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • 固有参照番号30423-30448_Solder_Ring_Reducing_Tees
  • 製品ファミリMPS - Metal Pipe Systems
  • 製品グループSRF - Solder Ring Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • 版番号1
関連
  • 主要素材銅
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名称Connectors
  • Uniclass 2015 コードAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 説明Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClass 番号23-27 43 00
  • OmniClass タイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス