製品の公開
Polybutylene Push-Fit Reducing Coupler - 22 x 15mm - 36061
Brymec

Polybutylene Push-Fit Reducing Coupler - 22 x 15mm - 36061

Google翻訳”,

取り外し可能なプッシュフィット22x15mmレデューシングカプラー

高温、低温、または加熱用途で承認されたバリアパイプまたは銅管で使用するための高品質の取り外し可能なプッシュフィットフィッティング

  • 50年の製造業者は付属品を保証します
  • サイズ22x15mm
  • WRAS承認済み
仕様
    • Working Pressure @ Temp:

        • 17 Bar @ 23°C

        • 10 Bar @ 65°C

        • 6 Bar @ 95°C

        • 3 Bar @ 105°C

    • WRAS approved
    • IGC 188-2009
    • ASSE1061-2011
    • NSF/ANSI- 14,61&372-2015
    • Not suitable for hot water re-circulation systems
    • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.






技術仕様
  • Unique ref36061_Polybutylene_Push-Fit_Reducing_Coupler
  • コレクションセットPPS - Plastic Pipework Systems
  • コレクションPBP - Polybutylene Push Fit System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス