製品の公開
Multi-Layer Press Fit Male Iron Elbow
Brymec

Multi-Layer Press Fit Male Iron Elbow

Google翻訳”,

Brymecマルチレイヤープレスフィットシステム

多層プレスフィットシステムは、金属パイプシステムと一般的なプラスチックパイプシステムの利点を兼ね備えています。中間アルミニウム層は、酸素に対する完全なバリアを提供します。

マルチポイントプレス

Brymecマルチレイヤープレスシリーズは、マルチポイントプレスシステムによって提供される追加のセキュリティの恩恵を受けています。これにより、漏れのない、不正開封防止のジョイントが作成されます。

Brymec製品の品質

当社の銅プレス製品群は、最高の品質基準を満たすように慎重に設計および選択されています。製品は、ISO 9001:2015品質管理システムに準拠した厳格なテストを受けています。

Brymecの保証

パイプには25年間の保証があり、多層プレスフィットシステムの継手には5年間の保証が付いています。

機能と利点

  • マルチジョー互換性– H、TH、Uプロファイルに適しています
  • 柔軟で成形可能なパイプにより、継手を減らして迅速に設置できます
  • 柔軟性を維持しながら、PBパイプへの拡張を削減
  • 高い耐食性と耐スケール性により、一貫した長期性能が可能になります
  • パイプインサートは必要ありません
  • 事前に絶縁されたコイルは、迅速な設置と優れた仕上がりの美学を提供します
  • 強度とシステムの完全性のための真真鍮継手
  • 優れたシール性を提供する2つ以上のOリングを備えた継手
  • 金属配管システムよりも低い熱損失
仕様
    • WRAS Approved
    • Manufactured to EN Standard EN ISO 21003-3
    • Compatible Press Profiles U / H / TH / RFZ
    • Maximum Pressure 1.0MPa
    • Working Pressure 0.8MPa
    • Maximum  Temperature 95°C
    • Working Temperature 80°C
    • Thread Standard ISO 228, ISO 7
    • Pipe Warranty 25 Years
    • Fitting Warranty 5 Years
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • Body Material, Brass - CW617N/CW602N
    • Plastic Collet Material, Plastic – PE, Blue
    • Crimping Sleeve Material, Stainless Steel - SUS304
    • O Ring Material, Rubber - EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref51096_51098_51099_Press_Fit_Male_Iron_Elbow
  • コレクションセットPPS - Plastic Pipework Systems
  • コレクションMPS - Multi-Layer Press Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名Connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63_55
  • Uniclass2015詳細Multilayer pipelines for water
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ