製品の公開
Polybutylene Push-Fit Male Iron Adaptor Brass - 15mm x 1/2", 22mm x 3/4" & 28mm x 1" - 36073, 36074 , 36075
Brymec

Polybutylene Push-Fit Male Iron Adaptor Brass - 15mm x 1/2", 22mm x 3/4" & 28mm x 1" - 36073, 36074 , 36075

Google翻訳”,

取り外し可能なプッシュフィットオスアダプター

高温、低温、または加熱用途で承認されたバリアパイプまたは銅管で使用するための高品質の取り外し可能なプッシュフィットフィッティング

  • 50年のメーカーが継手を保証します
  • 15mm x 1/2 "、22mm x 3/4"、28mmx1"で利用可能
  • WRAS承認済み
仕様
    • Working Pressure @ Temp:

        • 17 Bar @ 23°C

        • 10 Bar @ 65°C

        • 6 Bar @ 95°C

        • 3 Bar @ 105°C

    • WRAS approved
    • IGC 188-2009
    • ASSE1061-2011
    • NSF/ANSI- 14,61&372-2015
    • Not suitable for hot water re-circulation systems
    • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.






技術仕様
  • Unique refPlumbing_Joints_Brymec_36073_36074_36075
  • コレクションセットPPS - Plastic Pipework Systems
  • コレクションPBP - Polybutylene Push Fit System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス